ONLINE CATALOGUS Fittingen voor Koelvloeistofslangen - Y-fitting

Artikelcode: 466439
466439

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter compatibele slang
:
12,7 mm
Type
:
Y-Fitting
Package Quantity
:
10
Totale breedte
:
37,0 mm
Overall Height
:
22,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,75 100 : € 3,05
essential solutions
delivered