Spiraalwikkel slangbeschermers

Bevat 2 productsoorten met 101 producten
Verfijnen met Filters Wissen

Wanddikte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(19)

Kleur

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(4)

Compatibele slangdiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(23)

Merk


Bekijken 1 - 2
Lijstweergave Rasterweergave
Sorteer op:

Spiraalwikkel Slangbeschermers

Spiralguard is geschikt voor de bescherming van de meeste types hydraulische, pneumatische en industriële slangen in een groot aantal bedrijfstakken. Het beschikt over een uitstekend herstelgeheugen om de bekleding van de slang te maximaliseren, het voorkomt pletten en heeft een breed temperatuurbereik. Is zeer bestendig tegen schuren en heeft zich bewezen onder moeilijke omstandigheden. Daarnaast is het UV-bestendig. Eenvoudig aan te brengen waardoor er minder kans is op industriële verwondingen. Geschikt als bescherming van individuele slangen of van meerdere slangen tegelijk. Wordt standaard verpakt op rollen van 20 meter en geleverd in een kartonnen doos voor eenvoudige opslag.


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • Blad met Technische specificaties

Spiraalwikkel Slangbeschermers - Goedgekeurd voor de Mijnbouw

Volgens de Veiligheidsvoorschriften voor de Mijnbouw Goedgekeurde Spiraalwikkel Slangbeschermers hebben uitzonderlijke anti-plet eigenschappen en hoge schuurbestendigheid. De wikkel beperkt de kans op industriële ongevallen en is geschikt voor het omwikkelen van één enkele of van meerdere slangen. Getest en goedgekeurd conform de voormalige Britse steenkool specificatie 182:1986. Voldoet aan de vereisten van non-metalen voor ondergronds gebruik. Ook getest en goedgekeurd door de Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, NSW tot AS2660 FRAS-specificaties - 1991 en voldoet aan de Internationale Standaard: ISO 6805


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • Blad met Technische specificaties
essential solutions
delivered