NIEUW Polyester:Polyolefin Slangbeschermkous - Compatibele slangdiameter: 25,4 mm

Artikelcode: 900320
  • Shrink Ratio: 2:1
  • Minimum shrink temperature: 80°C
  • Minimum full recovery temperature: 120°C
  • Provides excellent abrasion resistance and noise reduction
  • Can be easily installed over connectors, fittings, splices, cables and hoses

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele slangdiameter
:
25,4 mm
Materiaal
:
Polyester:Polyolefin
Massief materiaal
:
Polyester:Polyolefin
Kleur
:
Black
Binnendiameter (gekrompen)
:
12,5 mm
Krimpverhouding
:
2:01
Merk
:
N/A
Lengte rol
:
30,5 m
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 82,36 5 : € 73,55 10 : € 68,03
essential solutions
delivered