NIEUW Brandveiligheidskous: 25 mm Binnendiameter, 30,5 m Totale Lengte, 200 °C Bedrijfstemperatuur

Artikelcode: 900407
  • Creates a thermal layer between wires, cables or hoses and the high temperature environments they are in
  • Reflects more than 95% of the radiant energy that hits its surface

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
25 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
200 °C
Kleur
:
Silver
Materiaal
:
Aluminium Foil / Fiberglass
Massief materiaal
:
Aluminium Foil / Fiberglass
Hulsmateriaal
:
Aluminum Foil
Speciale eigenschappen (alle)
:
Reflects more than 95% of radiant energy
Binnenmateriaal
:
Knitted High Bulk Glass Fiber
Lengte rol
:
30,5 m
Standaard Verpakking: 1

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 152,96 5 : € 140,73 10 : € 120,11
essential solutions
delivered