NIEUW Brandveiligheidskous: 10,0 mm Binnendiameter, N/A Totale Lengte, 200 °C Bedrijfstemperatuur

Artikelcode: 900404
  • Creates a thermal layer between wires, cables or hoses and the high temperature environments they are in
  • Reflects more than 95% of the radiant energy that hits its surface

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
10,0 mm
Lengte rol
:
30,5 m
Operating Temperature Range
:
200 °C
Speciale eigenschappen (alle)
:
Reflects more than 95% of radiant energy
Geprijsd per
:
Roll
Geprijsd per
:
Roll
Standaard Verpakking: 1

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 82,062 5 : € 75,5008 10 : € 64,437
essential solutions
delivered