NIEUW Plastic Slangklem: 17 02 - 19 71 mm Binnendiameter, 5,56 mm Bandbreedte, Interlocking Design

Artikelcode: 22HC0672
NatuurlijkePolyamide 6.6Interlocking Design Slangklem heeft een aanpasbaar vergrendelingsbereik om beschermkousen van textiel aan slang- en buiscombinaties te bevestigen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameters
:
17 02 - 19 71 mm
Klemstijl
:
Push Lock
Breedte
:
5,56 mm
Bevestigingsstijl
:
Interlocking Design
Materiaal
:
Polyamide
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
Kleur
:
Natuurlijke
Riemmateriaal
:
Polyamide 6.6
ID - Mfg Item Number
:
22HC0672
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,743 500 : € 0,26 2500 : € 0,208 5000 : € 0,173
essential solutions
delivered