T-verbinding met weerhaak

Artikelcode: 136091200005
T-verbinding met weerhaak


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
Y-SHAPED
Massief materiaal
:
Polyoxymethylene
Materiaal
:
POM
Kleur
:
Natuurlijke
Totale Lengte
:
64,0 mm
Binnendiameter
:
8,6 mm
Buitendiameter
:
12,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 4,63 50 : € 3,29 1000 : € 2,58
essential solutions
delivered