T-verbinding met weerhaak

Artikelcode: 136080800005
T-verbinding met weerhaak


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
L-SHAPED
Massief materiaal
:
Polyoxymethylene
Materiaal
:
POM
Kleur
:
Natuurlijke
Totale Lengte
:
29,0 mm
Binnendiameter
:
5,6 mm
Buitendiameter
:
8,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 3,02 250 : € 1,81 1000 : € 1,58
essential solutions
delivered