T-verbinding met weerhaak

Artikelcode: 136061000005
T-verbinding met weerhaak


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
T-SHAPED
Massief materiaal
:
Polyoxymethylene
Materiaal
:
POM
Kleur
:
Natuurlijke
Totale Lengte
:
62,5 mm
Binnendiameter
:
7,0 mm
Buitendiameter
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 4,71 50 : € 3,04 1000 : € 2,30
essential solutions
delivered