T-verbinding met weerhaak

Artikelcode: 136041000005
T-verbinding met weerhaak


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
I-SHAPED
Massief materiaal
:
Polyoxymethylene
Materiaal
:
POM
Kleur
:
Natuurlijke
Totale Lengte
:
63,0 mm
Binnendiameter
:
7,0 mm
Buitendiameter
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 2,76 250 : € 1,65 1000 : € 1,45
essential solutions
delivered