T-verbinding met weerhaak

Artikelcode: 136040600005
T-verbinding met weerhaak


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
I-SHAPED
Massief materiaal
:
Polyoxymethylene
Materiaal
:
POM
Kleur
:
Natuurlijke
Totale Lengte
:
49,0 mm
Binnendiameter
:
4,0 mm
Buitendiameter
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 1,39 250 : € 0,976 1000 : € 0,787
essential solutions
delivered