T-verbinding met weerhaak

Artikelcode: 136040400005
T-verbinding met weerhaak


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsstijl
:
I-SHAPED
Massief materiaal
:
Polyoxymethylene
Materiaal
:
POM
Kleur
:
Natuurlijke
Totale Lengte
:
35,0 mm
Binnendiameter
:
2,7 mm
Buitendiameter
:
4,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,718 500 : € 0,55 1000 : € 0,442
essential solutions
delivered