T-verbindingen met drukbevestiging

T-stukken met drukbevestiging voegen meerdere buizen of pijpen samen bij een T-kruising om een nauwe afdichting te vormen. De steun maak rotatie van het lichaam mogelijk voor installatiegemak in beperkte ruimtes en de ontgrendelingskraag zorgt voor eenvoudige verwijdering zonder beschadigingen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Hoge-dichtheid polyethyleen
Binnendiameter
:
9,0 mm
Materiaal
:
HDPE
Buitendiameter
:
15,5 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,543 250 : € 0,356 1000 : € 0,277 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered