Opdeksloten zijn geschikt voor gebruik op dikke platen, zoals isolatiepanelen. Ze hebben een 5mm dubbelbaard kop en zijn verchroomd. De afdichting voldoet aan IP65. Wordt met een rubberen pakking geleverd.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Sleuteltype | Greeplengte | Maximale compatibele deurdikte | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 19,9845 - € 37,363 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
€ 4,507 - € 13,5807 | 100 Op voorraad |
8,0 mm driehoekige sleutel
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
€ 5,2353 - € 15,8104 | 47 Op voorraad |
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
€ 4,8231 - € 14,5797 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
€ 4,8231 - € 14,5797 | 100 Op voorraad |
8,0 mm vierkante sleutel
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
€ 16,8141 - € 31,4862 | 140 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
€ 19,9845 - € 37,363 | 50 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
€ 4,507 - € 13,5807 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
8,0 mm driehoekige sleutel
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
€ 5,2353 - € 15,8104 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
8,0 mm driehoekige sleutel
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
€ 5,2353 - € 15,8104 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
€ 4,8231 - € 14,5797 | 110 Op voorraad |
8,0 mm driehoekige sleutel
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
€ 4,1635 - € 12,5817 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
8,0 mm driehoekige sleutel
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
€ 16,8141 - € 31,4862 | 457 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
€ 18,2436 - € 34,0981 | 100 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
€ 4,1635 - € 12,5817 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
8,0 mm vierkante sleutel
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
€ 4,507 - € 13,5807 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
€ 15,4271 - € 28,8265 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
€ 19,9845 - € 37,363 | 40 Op voorraad |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3b0 mm dubbelbaardsleutel
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
€ 19,9845 - € 37,363 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan