Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
25 + | € 2,2645 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Draadmaat | M8 |
---|---|
Draadlengte | 40.0 mm |
Draadlengte | 1.575 in |
Knopdiameter | 32.0 mm |
Knopdiameter | 1.26 in |
Hoogte knop | 13.0 mm |
Hoogte knop | 0.512 in |
Totale hoogte | 62.0 mm |
Totale hoogte | 2.441 in |
Steeldiameter | 17.0 mm |
Steeldiameter | 0.669 in |
Steelhoogte | 9.0 mm |
Steelhoogte | 0.354 in |
Kleur | Zwart |
Voltooien | Mat |
Schroefdraadmateriaal | Verzinkt staal |
Bevestigingstype | Male |
Materiaal knop | PA |
Goederencode | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.