Top 5 Tips Voor Het Kiezen Van Het Juiste Slot

HET KIEZEN VAN HET JUISTE SLOT

Met zo een enorm aanbod aan verschillende sloten kan het moeilijk zijn om de perfecte oplossing voor uw toepassing te vinden. In onze Gids met Top Tips worden een aantal belangrijke punten genoemd waar u op kunt letten om uw keuze gemakkelijker te maken.

1) OVERWEEG DE BEVEILIGING EN HET CILINDERTYPE

Het voor uw slot benodigde beveiligingsniveau is afhankelijk van het beoogde gebruik. Een toepassing buitenshuis die voor iedereen toegankelijk is, vereist vaak een extra zwaar slot met een toegevoegde dichtklap-functie. In een meer gecontroleerde omgeving, zoals in de industriële productie, kan een eenvoudig te openen kwartslagslot worden gebruikt.

U kunt ook een cilinderslot overwegen. Dit heeft consequenties voor de manier waarop het slot geopend kan worden.

De belangrijkste systemen zijn:

• Sloten met dezelfde sleutels – alle sloten gaan met dezelfde sleutel open

• Sloten met verschillende sleutels – elk slot heeft een unieke sleutel

• Master-systeem – een hoofdsleutel (of loper) opent alle sloten, zelfs als deze verschillende sleutels hebben

Het is essentieel dat u uw beveiligingsbehoeften kent en weet wie toegang heeft tot de afgesloten ruimte.

 

2) WAT IS UW DIRECTE TOEPASSING?

Uw slot gaat gebruikt worden in een toepassing, zoals een deur of een paneel die uit verschillende materialen kunnen bestaan. Elk materiaal brengt verschillende variabelen met zich mee.

meubelslot

Een houten deur is meer geschikt voor een meubelslot dat niet te doorboren is en een hoger beschermingsniveau biedt. Dat is nodig omdat een houten deur eenvoudiger gesaboteerd kan worden.

Bij metalen deuren bepaalt de diepte van de deur welk slot u kiest. Afhankelijk van de diepte moet u een behuizing kiezen die past bij de toepassing en die de functionaliteit biedt die u nodig heeft. Een cilinderslot biedt een aantal behuizingsmogelijkheden en is verkrijgbaar in veel verschillende stijlen.

3) OVERWEEG STIJL EN GEBRUIKSWIJZE

De stijl van uw slot is van invloed op de werking ervan. Denk erover na hoe u het slot wil openen en sluiten en of er rekening moet worden gehouden met de gezondheid en veiligheid. Voor intensief gebruikte toepassingen zijn sloten met een ‘T & L’- greep of een vleugelknop handig en snel in gebruik.

Als veiligheid belangrijk is, kan u een verzonken kastslot of een klapslot toepassen Die worden naadloos in een vlak oppervlak aangebracht om verwonding van de eindgebruiker te voorkomen.

4) KEN DE OMGEVING EN HET MATERIAAL

De externe werkomgeving is net zo belangrijk als uw directe toepassing en speelt een centrale rol in de keuze voor de juiste vergrendelingsoplossing. De belangrijkste factor die door de omgeving wordt beïnvloed is het materiaal dat u kiest voor uw slot.

Open lucht of extreme omstandigheden: deze toepassingen vereisen extra goede bestendigheid tegen de elementen, en daarom kunt u het best roestvrij staal, dat een hoge weerstand tegen corrosie heeft, gebruiken.

Binnenshuis of stabiele omgevingen: meer standaard en beschermde toepassingen vereisen minder specifieke materiaaleigenschappen. Een slot gemaakt van een Gegoten Zinklegering of van Polyamide biedt een goedkopere oplossing voor situaties waarin een slot met een standaard afwerking aanvaardbaar is.

5) GA NA OF ER ACCESSOIRES NODIG ZIJN

Voor een duurzaam slot staan gebruiksgemak en ergonomie voorop. Het gebruiksgemak kan sterk verbeterd worden door de aanwezigheid van vergrendelingsaccessoires en bevestigingen. Om een positieve ervaring te bereiken kunt u kiezen voor een sluitgreep waarmee de eindgebruiker de vergrendeling op een drukke werkdag eenvoudig kan gebruiken, zonder tijd te verspillen.

Als u uw slot op een bepaalde positie vast wil kunnen zetten, dan kan het toevoegen van een bevestigingsring goedkoop verdere bescherming tegen trillingen bieden, en onnodige beweging voorkomen in bewegende omgevingen.

Om te zorgen dat sloten soepel en efficiënt blijven werken, kunnen stofkappen gebruikt worden. Die zijn vooral geschikt voor stoffige of vochtige omgevingen waar sloten continu gebruikt worden.

Voor meer advies over sloten en vergrendelingen kunt u ons bellen op +31 (0) 497 572 002 of e-mailen: sales@essentracomponents.nl