Selectiegids Voor Bevestigingsmaterialen

BEVESTIGINGSMATERIALEN

Bevestigingen zijn verkrijgbaar in veel verschillende materialen. Het is dan ook niet evident om de perfecte bevestiging voor uw toepassing te kiezen.

Goed materiaal is een cruciale factor voor het afronden van succesvolle projecten, van het creëren van point-of-saledisplays tot het bouwen van nieuwe schakelkasten.

Onze gids biedt advies over het kiezen van het juiste bevestigingsmateriaal op basis van uw specifieke toepassing en omgeving.

Dus of u nu ringen, afstandhouders, schroeven, moeren, klinknagels of andere bevestigingen kiest, de onderstaande tabel helpt u een weloverwogen beslissing voor uw project te maken.

Materiaal Temperatuurs-bestendigheid Sterkte Mechanische Weerstand Stootweerstand Uv-bestendigheid Bestendigheid tegen Zuren/AI-kalines Weerbestendigheid Hittebestendigeid Vlambestendigheid
Nylon Goed Goed Goed Slecht Slecht Slecht Slecht Slecht Slecht
PP Goed Slecht Slecht Slecht Slecht Goed Slecht Slecht Slecht
PVDF Goed Slecht Goed Slecht Goed Goed Goed Goed Goed
Polycarbonaat Slecht Goed Slecht Goed Goed Slecht Goed Goed Slecht
POM Slecht Slecht Goed Slecht Slecht Slecht Slecht Goed Slecht
TPE Slecht Slecht Slecht Slecht Slecht Slecht Slecht Slecht Slecht
PEEK Goed Goed Goed Goed Slecht Goed Goed Goed Goed

 

EEN PAAR TYPISCHE TOEPASSINGEN:

* Point-of-sale en Display – Polycarbonaat is een belangrijk materiaal in deze sector door de sterkte en het transparante uiterlijk.

* Farmaceutica – Polypropyleen (PP) is zeer goed bestand tegen veel chemicaliën en kan gemakkelijk op andere PP-componenten gelast worden waardoor het heel veelzijdig is.

* Elektrisch – Met een hoge temperatuurstabiliteit, en warmte- en vlambestendigheid, leent PVDF zich uitstekend voor gebruik in elektrische toepassingen of schakelkasten.

* Olie en Gas – In een vaak mobiele en bovendien ontvlambare toepassing bieden bevestigingsmiddelen van PEEK® goede treksterkte en vlambestendigheid. Bovendien kunnen ze gebruikt worden in temperaturen tot 180 °C.

* Automotive Constructie en Productie – Nylon bevestigingen zijn stevig en hebben een goede mechanische bestendigheid. Ze bieden een lichter, minder duur alternatief voor de metalen equivalenten. Voor extra uv-bestendigheid is een PVDF-onderdeel beter geschikt.

Voor meer advies over onze uitgebreide reeks aan bevestigingen en materialen kunt u ons bellen op +31 (0) 497 572002 of e-mailen naar sales@essentracomponents.nl