ONLINE CATALOGUS Punaise Enkelzijdige Zuignap: 40,0 mm Diameter, PVC, Transparant

Artikelcode: 497235
40,0 mm Zuignap met een diameter van Punaise bevestigt drukwerk stevig aan de zuignap met slechts een zeer klein bevestigingsgat. De TransparantPVC zuignappen hechten snel op schone, vlakke oppervlakken zoals glas.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Komdiameter
:
40,0 mm
Hangmethode
:
Punaise
Materiaal
:
PVC
Kleur
:
Duidelijk
Totale hoogte
:
10,0 mm
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Totale diameter
:
40,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,899 100 : € 0,573 200 : € 0,544 500 : € 0,514 1000 : € 0,488
essential solutions
delivered