Transparante Parallel Schapwobbler Zelfklevend Laagje, 140,0 mmL x 10,0 mmB, PET

Artikelcode: 497097
140,0 mmL x 10,0 mmB ClearParallel Schapwobbler met Vaste Afstandring gebruikt zelfklevend Laagje om het drukwerk vast te maken, terwijl continue beweging mogelijk is.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type kleeflaag
:
Laagje
Totale Lengte
:
140,0 mm
Totale breedte
:
10,0 mm
Materiaal
:
PET
Kleur
:
Duidelijk
Massief materiaal
:
Polyethyleentereftalaat
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,265 50 : € 0,177 500 : € 0,167 1000 : € 0,16 5000 : € 0,144
essential solutions
delivered