Transparante Parallel Schapwobbler Zelfklevend Laagje, 200,0 mmL x 15,0 mmB, PET

Artikelcode: 492910
200,0 mmL x 15,0 mmB DuidelijkParallel Schapwobbler met Vaste Afstandring gebruikt zelfklevend Laagje om het drukwerk vast te maken, terwijl continue beweging mogelijk is.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type kleeflaag
:
Laagje
Totale Lengte
:
200,0 mm
Totale breedte
:
15,0 mm
Wobblervorm
:
Parallel
Materiaal
:
PET
Kleur
:
Duidelijk
Massief materiaal
:
Polyethyleentereftalaat
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,412 100 : € 0,206 500 : € 0,0986 1000 : € 0,062 10000 : € 0,059 20000 : € 0,0559
essential solutions
delivered