Transparante Parallel Schapwobbler Zelfklevend Schuim, 150,0 mmL x 15,0 mmB, PET

Artikelcode: 492909
150,0 mmL x 15,0 mmB ClearParallel Schapwobbler met Vaste Afstandring gebruikt zelfklevend Schuim om het drukwerk vast te maken, terwijl continue beweging mogelijk is.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type kleeflaag
:
Schuim
Totale Lengte
:
150,0 mm
Totale breedte
:
15,0 mm
Materiaal
:
PET
Kleur
:
Duidelijk
Massief materiaal
:
Polyethyleentereftalaat
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,441 100 : € 0,22 500 : € 0,105 1000 : € 0,0661 10000 : € 0,0631 20000 : € 0,0597
essential solutions
delivered