Transparante Parallel Schapwobbler Zelfklevend Laagje, 150,0 mmL x 15,0 mmB, PET

Artikelcode: 492908
150,0 mmL x 15,0 mmB DuidelijkParallel Schapwobbler met Vaste Afstandring gebruikt zelfklevend Laagje om het drukwerk vast te maken, terwijl continue beweging mogelijk is.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type kleeflaag
:
Laagje
Totale Lengte
:
150,0 mm
Totale breedte
:
15,0 mm
Wobblervorm
:
Parallel
Materiaal
:
PET
Kleur
:
Duidelijk
Massief materiaal
:
Polyethyleentereftalaat
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,39 100 : € 0,195 500 : € 0,0932 1000 : € 0,0586 10000 : € 0,0558 20000 : € 0,0528
essential solutions
delivered