Posterhouder: Compatibel, PP

Artikelcode: 497392
PPPP De posterhouder kan posters bevatten in de displayhouder, wanneer deze is vastgemaakt met klemmen of andere bevestigingsmiddelen.

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
PP
Plaatdikte
:
4,3 mm
Gatdiameter
:
6,0 mm
Totale Lengte
:
20,0 mm
Totale hoogte
:
25,0 mm
Massief materiaal
:
Polypropyleen
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,695 1000 : € 0,348 5000 : € 0,166 10000 : € 0,105 50000 : € 0,0824 100000 : € 0,0721 250000 : € 0,0635 500000 : € 0,0583
essential solutions
delivered