Poster Holder: Compatible, PVC

Artikelcode: 496918
PVC PVC Poster Holder holds posters in the display pocket when secured with clamps or fasteners.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
PVC
Totale hoogte
:
15,5 mm
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Kleur
:
Grijs
Rolaantal
:
1.0 m
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,05 50 : € 1,95 100 : € 1,85 500 : € 1,75 1000 : € 1,65
essential solutions
delivered