Vierweg Paneelvormers

Vierweg Paneelkoppelingen hebben een interne vertanding, die 4 panelen stevig fixeert en verbindt voor staande displays. Het doorzichtige PVC-materiaal past bij displays in elke kleur voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Maximale compatibele materiaaldikte
:
2,5 mm
Paneelhoek
:
90 °
Totale Lengte
:
25,0 mm
Materiaal
:
PVC
Kleur
:
Duidelijk
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,752 2000 : € 0,616 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered