Drieweg Paneelvormers

Drieweg Paneelkoppelingen hebben een interne vertanding, die 3 panelen stevig fixeert en verbindt voor staande displays. Het doorzichtige PVC-materiaal past bij displays in elke kleur voor een nette afwerking.

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Maximale compatibele materiaaldikte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Maximale compatibele materiaaldikte
:
2,5 mm
Paneelhoek
:
120 °
Overall Length
:
25,0 mm
Material
:
PVC
Colour
:
Transparant
Full Material
:
PVC
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,38 1500 : € 1,13 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Maximale compatibele materiaaldikte
:
4,5 mm
Paneelhoek
:
120 °
Overall Length
:
25,0 mm
Material
:
PVC
Colour
:
Transparant
Full Material
:
PVC
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,30 2000 : € 1,06 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered