Stangrail Prijskaarthouder: 2,0 mm Max. Materiaaldikte, 9,0 mm Max, Compatibele Draaddiameter, Parallel Oriëntatie

Artikelcode: 492762
L x 35,0 mmB Clear Prijskaarthouder voor Schapranden kan materiaal tot 2,0 mm dikte bevatten voor reclamedisplays. Deze Clear houder kan eenvoudig worden vastgeklemd op het draadwerk van displayconstructies.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Maximale compatibele materiaaldikte
:
2,0 mm
Oriëntatie van weergave
:
Parallel
Totale breedte
:
35,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,392 3000 : € 0,332
essential solutions
delivered