Schapclip: Gat Bevestiging, 34,0 mmH x 60,0 mmL x 35,0 mmB, PC

Artikelcode: 496959
PC34,0 mmH x 60,0 mmL x 35,0 mmB Schapclip heeft een Gat vlakke voorkant om reclame en aanbiedingen aan de schappen te bevestigen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Gat
Hoogte
:
34,0 mm
Lengte
:
60,0 mm
Breedte
:
35,0 mm
Materiaal
:
PC
Massief materiaal
:
Polycarbonaat
Standaard Verpakking: 300

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,75 50 : € 1,83 500 : € 1,57 1000 : € 1,48
Pagina Afdrukken
essential solutions
delivered