Schapclip: Kleeflaag Bevestiging, 34,0 mmH x 62,0 mmL x 35,0 mmB, PC

Artikelcode: 496956
PC34,0 mmH x 62,0 mmL x 35,0 mmB Schapclip heeft een Kleeflaag vlakke voorkant om reclame en aanbiedingen aan de schappen te bevestigen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Kleeflaag
Hoogte
:
34,0 mm
Lengte
:
62,0 mm
Breedte
:
35,0 mm
Materiaal
:
PC
Massief materiaal
:
Polycarbonaat
Standaard Verpakking: 300

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,66 50 : € 3,12 500 : € 2,67 1000 : € 2,52
Pagina Afdrukken
essential solutions
delivered