ONLINE CATALOGUS Schapclip: Klem Bevestiging, 34,0 mmH x 60,0 mmL x 35,0 mmB, PC

Artikelcode: 496955
PC34,0 mmH x 60,0 mmL x 35,0 mmB Schapclip heeft een Klem vlakke voorkant om reclame en aanbiedingen aan de schappen te bevestigen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingsmethode
:
Klem
Hoogte
:
34,0 mm
Lengte
:
60,0 mm
Breedte
:
35,0 mm
Materiaal
:
PC
Massief materiaal
:
Polycarbonaat
Standaard Verpakking: 300

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,61 50 : € 1,74 500 : € 1,49 1000 : € 1,41
essential solutions
delivered