POP-ringen

POP-ringen zijn ideaal om meerdere bedrukte displayborden bij elkaar te houden voor winkeldisplays. Deze duurzame veelzijdige ringen hebben een kliksluiting om artikelen voor hangende installatie stevig bij elkaar te houden.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Ringvorm


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ringvorm
:
Ronde
Totale diameter
:
15,0 mm
Materiaal
:
PVC
Kleur
:
Wit
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 200

Kopen in veelvouden van: 200

200 : € 0,0692 10000 : € 0,0578 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Ringvorm
:
Ovaal
Totale Lengte
:
30,0 mm
Totale breedte
:
11,0 mm
Materiaal
:
PVC
Kleur
:
Wit
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0692 20000 : € 0,0584 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered