Magnetische Displaypads

Magnetische Displaypads bestaan uit het zeldzame metaal Neodymium, dat ongelooflijk krachtige magnetische eigenschappen heeft. Deze neo-schijfmagneten kunnen worden gebruikt om hoogwaardige sluitingen te creëren in voorgeboorde gaten, of ingelijmd in uw toepassingen.


Op Voorraad!

Verfijnen met Filters Wissen

Trekkracht

Totale Lengte

Totale breedte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Magneetmateriaal
:
Neodymium
Trekkracht
:
7,0 kg
Bevestigingsmethode
:
Met schroefdraad
Totale Lengte
:
60,0 mm
Totale breedte
:
40,0 mm
Totale hoogte
:
7,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,70 50 : € 8,34 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Magneetmateriaal
:
Neodymium
Trekkracht
:
14,0 kg
Schuifkracht
:
9,0 kg
Bevestigingsmethode
:
Met schroefdraad
Totale Lengte
:
100,0 mm
Totale breedte
:
60,0 mm
Totale hoogte
:
7,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 15,08 50 : € 12,93 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered