Display-grip: Max. Dikte Materiaal, Bevestiging, L x B

Artikelcode: 496963
NylonL x B Displaygrip is geschikt voor max. dikke materialen voor reclame- en andere displays.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Nylon
Lengte
:
54,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon
Breedte
:
19,0 mm
Dikte
:
0.5 mm (0.02 in)
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,11 100 : € 1,27 500 : € 1,20 1000 : € 1,14
essential solutions
delivered