Display-grip: Max. Dikte Materiaal, Bevestiging, L x B

Artikelcode: 496919
PEL x B Displaygrip is geschikt voor max. dikke materialen voor reclame- en andere displays.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
PE
Breedte
:
28,0 mm
Hoogte
:
53,0 mm
Massief materiaal
:
Polystyreen
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,552 250 : € 0,352 500 : € 0,316 1000 : € 0,299
Pagina Afdrukken
essential solutions
delivered