Display-grip: 0,5 mm Max. Dikte Materiaal, Niet klevend Bevestiging, 50,0 mmL x 40,0 mmB

Artikelcode: 492775
DuidelijkPVC50,0 mmL x 40,0 mmB Displaygrip is geschikt voor max. 0,5 mm dikke materialen voor reclame- en andere displays.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Maximale compatibele materiaaldikte
:
0,5 mm
Bevestigingsmethode
:
Niet klevend
Totale Lengte
:
50,0 mm
Totale breedte
:
40,0 mm
Beweging
:
Static
Materiaal
:
PVC
Kleur
:
Duidelijk
Dikte
:
0.5 mm (0.02 in)
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,241 2500 : € 0,202
essential solutions
delivered