Klem voor Kabeldisplay: L x B, Messing,

Artikelcode: 496901
496901


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Messing
Totale Lengte
:
28,0 mm
Afwerking
:
Chroom
Massief materiaal
:
Messing
Plaatdikte
:
8,4 mm
Totale diameter
:
16,0 mm
Standaard Verpakking: 80

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,87 80 : € 4,13 800 : € 3,92 1600 : € 3,72
essential solutions
delivered