Hulpstuk en Verbinder: 33,0 mm Totale Lengte, 12,0 mm Totale Diameter, 3,0 mm Compatibele Gatdiameter

Artikelcode: 496908
496908


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
33,0 mm
Overall Diameter
:
12,0 mm
Compatibele gatdiameter
:
3,0 mm
Materiaal
:
Messing
Massief materiaal
:
Messing
Afwerking
:
Chroom
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,81 100 : € 2,30 500 : € 2,18 1000 : € 2,06
essential solutions
delivered