Hulpstuk en Verbinder: 93,0 mm Totale Lengte, 12,0 mm Totale Diameter, Compatibele Gatdiameter

Artikelcode: 496906
496906


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
93,0 mm
Totale diameter
:
12,0 mm
Materiaal
:
Messing
Massief materiaal
:
Messing
Afwerking
:
Chroom
Plaatdikte
:
5,2 mm
Standaard Verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 9,15 40 : € 5,50 400 : € 5,23 800 : € 4,95
essential solutions
delivered