Hulpstuk en Verbinder: 53,0 mm Totale Lengte, 12,0 mm Totale Diameter, Compatibele Gatdiameter

Artikelcode: 496905
496905


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
53,0 mm
Totale diameter
:
12,0 mm
Materiaal
:
Messing
Massief materiaal
:
Messing
Afwerking
:
Chroom
Plaatdikte
:
5,0 mm
Standaard Verpakking: 60

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,62 60 : € 4,58 600 : € 4,36 1200 : € 4,13
essential solutions
delivered