ONLINE CATALOGUS Hulpstuk en Verbinder: 28,0 mm Totale Lengte, 10,0 mm Totale Diameter, 3,0 mm Compatibele Gatdiameter

Artikelcode: 496902
496902

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
28,0 mm
Overall Diameter
:
10,0 mm
Compatible Hole Diameter
:
3,0 mm
Materiaal
:
Messing
Massief materiaal
:
Messing
Afwerking
:
Verchroomd
Standaard Verpakking: 150

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,60 150 : € 1,56 500 : € 1,48 1000 : € 1,41
essential solutions
delivered