Haak met schroefdraad: 8 kg Laadvermogen, 10 mm Draadeind, N/A Uitstekend Deel Haak

Artikelcode: SUG-559
Stainless Steel 10 mm Haak met schroefdraad voor maximaal 8 kg. Deze dikke, 53,7 mm hoge haak is getapt, voor stevigheid en snelle montage.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Load Capacity
:
8 kg
Lengte schroefdraadeinde
:
10 mm
Haakdikte
:
4,5 mm
Kogelpuntdiameter
:
7,5 mm
Overall Height
:
53,7 mm
Uitstekend gedeelte haak
:
18,3 mm
Snijdiameter
:
20 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 1,44
essential solutions
delivered