Haak met schroefdraad: 7 kg Laadvermogen, 9 mm Draadeind, N/A Uitstekend Deel Haak

Artikelcode: SUG-558
Stainless Steel 9 mm Haak met schroefdraad voor maximaal 7 kg. Deze dikke, 45,6 mm hoge haak is getapt, voor stevigheid en snelle montage.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Load Capacity
:
7 kg
Lengte schroefdraadeinde
:
9 mm
Haakdikte
:
4 mm
Kogelpuntdiameter
:
6,5 mm
Overall Height
:
45,6 mm
Uitstekend gedeelte haak
:
11,1 mm
Snijdiameter
:
20 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 1,10
essential solutions
delivered