Haak met schroefdraad: 3 kg Laadvermogen, 7 mm Draadeind, N/A Uitstekend Deel Haak

Artikelcode: SUG-556
Stainless Steel 7 mm Haak met schroefdraad voor maximaal 3 kg. Deze dikke, 33,9 mm hoge haak is getapt, voor stevigheid en snelle montage.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Load Capacity
:
3 kg
Lengte schroefdraadeinde
:
7 mm
Haakdikte
:
3 mm
Kogelpuntdiameter
:
5 mm
Overall Height
:
33,9 mm
Uitstekend gedeelte haak
:
1,6 mm
Snijdiameter
:
13 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,723
essential solutions
delivered