Haak met schroefdraad: 5 kg Laadvermogen, 11 mm Draadeind, N/A Uitstekend Deel Haak

Artikelcode: SUG-552
Stainless Steel 11 mm Haak met schroefdraad voor maximaal 5 kg. Deze dikke, 29,6 mm hoge haak is getapt, voor stevigheid en snelle montage.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Load Capacity
:
5 kg
Lengte schroefdraadeinde
:
11 mm
Haakdikte
:
2,7 mm
Kogelpuntdiameter
:
4,5 mm
Overall Height
:
29,6 mm
Uitstekend gedeelte haak
:
23 mm
Snijdiameter
:
6,5 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,654
essential solutions
delivered