Haak met schroefdraad: 11,8 kg Laadvermogen, 20 mm Draadeind, N/A Uitstekend Deel Haak

Artikelcode: SUG-549
Stainless Steel 20 mm Haak met schroefdraad voor maximaal 11,8 kg. Deze dikke, 50,4 mm hoge haak is getapt, voor stevigheid en snelle montage.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Load Capacity
:
11,8 kg
Lengte schroefdraadeinde
:
20 mm
Haakdikte
:
4,5 mm
Kogelpuntdiameter
:
7,5 mm
Overall Height
:
50,4 mm
Uitstekend gedeelte haak
:
15,1 mm
Snijdiameter
:
10 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 1,71
essential solutions
delivered