Haak met schroefdraad: 7 kg Laadvermogen, 15 mm Draadeind, N/A Uitstekend Deel Haak

Artikelcode: SUG-548
Stainless Steel 15 mm Haak met schroefdraad voor maximaal 7 kg. Deze dikke, 37,4 mm hoge haak is getapt, voor stevigheid en snelle montage.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Load Capacity
:
7 kg
Lengte schroefdraadeinde
:
15 mm
Haakdikte
:
3,5 mm
Kogelpuntdiameter
:
6 mm
Overall Height
:
37,4 mm
Uitstekend gedeelte haak
:
4 mm
Snijdiameter
:
8 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 1,57
essential solutions
delivered