ONLINE CATALOGUS Haak met schroefbevestiging: 3 kg Laadvermogen, N/A Haakuitsteek,

Artikelcode: SUG-555
Haak met Schroefbevestiging geschikt voor 3 kg, bedoeld als een duurzame haak voor algemeen gebruik.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Laadvermogen
:
3 kg
Haakdikte
:
2,7 mm
Haakhoogte
:
13,9 mm
Bevestiginstype
:
Threaded End
Flensdiameter
:
11 mm
Uitstekend gedeelte haak
:
21,8 mm
Kogelpuntdiameter
:
4,5 mm
Lengte schroefdraadeinde
:
6,5 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 2,59
essential solutions
delivered