Haak met schroefbevestiging: 5 kg Laadvermogen, N/A Haakuitsteek, Roestvrij staal

Artikelcode: SUG-551
Roestvrij staal Haak met Schroefbevestiging geschikt voor 5 kg, bedoeld als een duurzame haak voor algemeen gebruik.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Laadvermogen
:
5 kg
Materiaal
:
Roestvrij staal
Haakdikte
:
2,7 mm
Haakhoogte
:
15,1 mm
Bevestiginstype
:
Threaded End
Flensdiameter
:
6,5 mm
Uitstekend gedeelte haak
:
16,7 mm
Kogelpuntdiameter
:
4,5 mm
Lengte schroefdraadeinde
:
11 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 0,654
essential solutions
delivered