ONLINE CATALOGUS Haak met schroefbevestiging: 7,7 kg Laadvermogen, N/A Haakuitsteek,

Artikelcode: SUG-550
Horizonal Haak met Schroefbevestiging geschikt voor 7,7 kg, bedoeld als een duurzame haak voor algemeen gebruik.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Laadvermogen
:
7,7 kg
Haakdikte
:
10 mm
Bevestigingsoriëntatie
:
Horizonal
Aantal bevestigingsgaten
:
2
Haakhoogte
:
23,4 mm
Bevestigingsbreedte
:
34,9 mm
Montagehoogte
:
20 mm
Bevestiginstype
:
Horizonal Mount w/ Screws
Uitstekend gedeelte haak
:
36 mm
Verzinkingsdiameter van de plaat
:
11 mm
Gatafstand (hart-op-hart)
:
21 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
4 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 3,20
essential solutions
delivered