ONLINE CATALOGUS Haak met schroefbevestiging: 15,9 kg Laadvermogen, N/A Haakuitsteek,

Artikelcode: SUG-545
Vertical Haak met Schroefbevestiging geschikt voor 15,9 kg, bedoeld als een duurzame haak voor algemeen gebruik.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Laadvermogen
:
15,9 kg
Haakdikte
:
4 mm
Bevestigingsoriëntatie
:
Vertical
Number of Mounting Holes
:
1
Haakhoogte
:
16 mm
Totale hoogte
:
29 mm
Mounting Width
:
9 mm
Bevestiginstype
:
Single-Screw Mount
Uitstekend gedeelte haak
:
22,2 mm
Verzinkingsdiameter van de plaat
:
6,4 mm
Hoogte tot midden gat
:
7 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
3,2 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 11,20
essential solutions
delivered